PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips LuxSpace Compact, indbygget, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Højglansreflektor, Klar, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Hvid, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104695
Fuld ordrekode: 872016983582500

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Montering
    Indbygget
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    -

Downloads