Philips Ledinaire Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Strålevinkel 60˚, Sort, IP20/54
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Produktbeskrivelse
D200 mm, Plast, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Strålevinkel 60˚, Mat, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet