Philips Ledinaire Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Strålevinkel 60˚, Sort, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Strålevinkel 60˚, Mat, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 929003165532
Fuld ordrekode: 871951435402900

Downloads