Philips Ledinaire Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Strålevinkel 60˚, Sort, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Produktbeskrivelse

D150 mm, Metal/plast, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Strålevinkel 60˚, Mat, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 929003165332
Fuld ordrekode: 871951435398500

Downloads