Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent Mini - det mest energieffektive sortiment til butikker

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
Slet alt

Der blev desværre ikke fundet nogen resultater for {name}

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Detailhandlende må kæmpe med stadigt stigende energipriser. Samtidigt er det nødvendigt for at bevare den sædvanlige lyskvalitet og fleksibilitet, hvad angår integration i arkitekturen, samt de rette lyseffekter for at fange kundernes opmærksomhed. Sidst, men ikke mindst, er der behov for fremtidssikrede løsninger, som gør det muligt for ejerne af detailhandelsbutikker at skille sig ud fra mængden. LuxSpace Accent, der udsender et kraftigt lys af høj kvalitet med enestående lyseffekt, er den optimale energibesparende løsning til moderne detailbutikker. Modellen fås i varianter til en række forskellige formål, f.eks. CrispWhite og PremiumWhite til modebutikker og Food-løsninger til supermarkeder.

Fordele

  • Tiltræk kunder med lys af høj kvalitet

  • Armaturdesignet er diskret og bliver en naturlig del af butikken

Egenskaber

  • Mulige farvetemperaturer: 2700, 3000 og 4000 K

  • Fås med smalle, mellemstore, brede og meget brede lysstråler

Anvendelsesområder

  • Butikker: mode- og fødevarebutikker
  • Muligheder for ledningsgennemføring

Downloads