Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401897882
Fuld ordrekode: 871951454815299

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
911401897882_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 404.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401897882_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401897882_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
Revit file - 911401897882 REVIT
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401897882 pdf 655.7 kB