Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 911401822184
Fuld ordrekode: 871951494095699

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
911401822184_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 411.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB
Installationsvejledning
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401822184_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401822184_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401822184 REVIT
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB