København, Danmark – Signify (Euronext: LIGHT), verdens førende inden for belysning, har annonceret, at de har styrket deres cirkulære belysningsportefølje ved at lancere Europas første LED-lysrør fremstillet af genanvendt plast. I gennemsnit består 40 % af plastindholdet i det nye Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V af forbrugeraffald (PCR) plast. 1 Derudover er emballagen fremstillet af 80 % genbrugspapir i overensstemmelse med Signifys krav til bæredygtig emballage. For første gang på det europæiske marked vil hele MASTER T8 EM/230V-serien blive opgraderet til at anvende PCR-plast og vil også blive lanceret på markederne i ASEAN, Indonesien og Greater China.
Brugen af plast fra forbrugeraffald bidrager til en mere effektiv ressourceudnyttelse ved at reducere behovet for ny plastproduktion og minimere mængden af affald, der ender på lossepladser. Denne type plast fremstilles typisk af materialer, som er indsamlet og forarbejdet efter forbrug. Philips MASTER LED-lysrør T8 anvender plast fra forbrugeraffald fra en række forskellige kilder, herunder udtjente fiskenet, brugte vanddunke og gamle billygter. Rent praktisk svarer mængden af genbrugsplast i en installation med 1.000 LED-lysrør til vægten af cirka 2.500 PET-flasker à 0,5 liter. 2
siger Harshavardhan Chitale, administrerende direktør for Professional Business hos Signify
Med en effektivitet på op til 185 lm/W er MASTER LED-lysrør T8 klassificeret i energiklasse B. Samtidig med den lange levetid på 75.000 timer, minimeres behovet for hyppige udskiftninger. Når udskiftning bliver nødvendig, kan det gøres uden ændringer i de eksisterende armaturer, hvilket reducerer både omkostninger og affald. Ved slutningen af sin levetid kan røret nemt adskilles og indgå i genbrugsprocessen, hvilket understøtter en mere bæredygtig anvendelse.
Løsningen er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder kontorer, skoler og lagerfaciliteter. Den fungerer både elektromagnetiske forkoblinger (EM) eller ved direkte tilslutning til 230V. Produktet er desuden konstrueret med en robust og brudsikker plastikkonstruktion, testet i henhold til IEC 61549-standarden for øget sikkerhed og holdbarhed.med
Ved at opgradere fra traditionelle 58W lysstofrør til det nye MASTER LED-lysrør T8 kan brugerne opnå en fuld tilbagebetaling af investeringen på under fem måneder. Ved udskiftning af 1.000 enheder kan de årlige besparelser overstige 57.000 €.3
Sammenlignet med konventionelle lysstofrør har MASTER LED-lysrør T8 en markant længere levetid, hvilket kan reducere affaldsmængden med op til 22 kg pr. lysrør – svarende til over 1.170 kg samlet. 4 De årlige energibesparelser er betydelige og svarer til den mængde strøm, der kræves for at oplade 124 smartphones i et helt år. 5
1 Det vægtede gennemsnit af plastindholdet i produktet er beregnet i henhold til standarden ISO 14021.
2 Baseret på MASTER LED-lysrør T8 1500mm.
3 Beregninger for lysstofrør er baseret på Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V 1500 mm 20W (tilsluttet direkte til 230V) sammenlignet med Philips MASTER TL-D 1500 mm 58W, som anvender en elektromagnetisk ballast med et ballasttab på 14W. Bemærk, at denne type ballast blev forbudt i 2023.
Standardberegninger for LED-lysrør tager udgangspunkt i Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V 1500 mm 20W sammenlignet med Philips CorePro LED-lysrør T8 EM/230V 25,9W – begge tilsluttet direkte til 230V. Det antages, at belysningen er tændt i gennemsnit 12 timer dagligt, 365 dage om året, svarende til 4.380 driftstimer årligt. Den gennemsnitlige energiomkostning er sat til 0,252 €/kWh, baseret på den seneste Eurostat-rapport for ikke-husholdningsforbrugere i Europa (H1 2023), som dækker 27 lande og inkluderer alle skatter og afgifter. De præsenterede data er en illustrativ prognose baseret på en proprietær model udviklet af Signify. Modellen, kaldet “Green Switch conventional light point conversion model“, anvender input fra en række kilder, referencer og datapunkter (tilgængelige efter anmodning) for at simulere energiforbruget i et givent marked. Bemærk, at modellens nøjagtighed ikke kan garanteres.
Talformat: tusindskilletegn er punktum (.) og decimaltegn er komma (,).
4 Baseret på en gennemsnitlig emissionsfaktor for Europa på 0,3 kg CO₂ pr. kWh. Tallene repræsenterer udledningen af drivhusgasser pr. produceret kilowatt-time elektricitet, målt i gram CO₂-ækvivalenter, baseret på data fra 2023 fra Our World in Data.
5 Baseret på hvis du oplader din telefon én gang dagligt, svarende til et samlet forbruge på cirka 0,15 kWh elektricitet om måneden og omkring 1,83 kWh om året.
Nordisk PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tlf: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) er verdensførende inden for belysning for både professionelle og forbrugere. Vi er stolte af at tilbyde verdens bedste belysningsbrands fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Vores innovative produkter, intelligente systemer og services frigør det ekstraordinære potentiale i lys for lysere liv og en bedre verden. I 2025 havde vi en omsætning på 5,8 milliarder euro, cirka 27.000 ansatte og en tilstedeværelse i over 70 lande. Vi er med i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.
Nyheder og opdateringer fra Signify kan findes i Newsroom, på LinkedIn og på Instagram. Information for investorer findes på siden Investor Relations.