Danmark - Dansk

Philips OptiVision Gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – intelligent belysning til fritidssportsanlæg og andre udendørsområder

Produkter

Produkt Sammenlign
148
149.640
4000
70
1.000
119
120.400
4000
70
1.000
148
149.640
4000
70
1.000
148
149.640
5700
70
1.000
148
149.640
5700
70
1.000
119
120.400
3000
70
1.000
148
149.640
4000
70
1.000
120
181.300
4000
70
1.500

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

OptiVision LED gen3.5-projektørsystemet er en komplet belysningsløsning, der dækker alt fra simple til avancerede opgaver inden for fritidssportsanlæg og andre områdebelysninger. De effektive projektører leveres med helstøbte armaturhuse, der rummer 2 eller 3 LED-boards, og kan kombineres med en ekstern driverboks – enten monteret separat på afstand (BV) eller integreret i projektørens monteringsbeslag (HGB). Denne fleksibilitet sikrer nem installation og lavere opstartsudgifter. Systemet lever op til de højeste krav til ydeevne og leverer enestående lyskvalitet, ensartethed, sikkerhed og visuel komfort.

Fordele

  • Det store udvalg af optikker sikrer en maksimal optisk effektivitet og en meget præcis lysfordeling med mindst muligt spildlys

  • Nulhældning muliggør anvendelse af SCx-værdien i projekter, hvor man ønsker at genanvende eksisterende mastestrukturer og dermed reducere de nødvendige investeringer. Derudover bidrager nulhældning til øget komfort og færre klager over generende lysindtrængning fra beboere.

Egenskaber

  • Armaturhus formstøbt i ét stykke aluminium med kapslingsklasse IP66, der giver effektiv beskyttelse mod støv og vand

  • Takket være det brede toleranceområde for omgivende temperaturer er armaturet velegnet til en lang række sports- og områdebelysningsløsninger

Anvendelsesområder

  • Belysningsløsninger ved idrætsanlæg (fodbold, hockey, basketball, golf, tennis osv.)
  • Logistikområder (havne)
  • Belysning på forpladser (lufthavne), parkeringsområder og industrielle områder

Downloads