Česká republika - Čeština

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1006 W, 148000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Nové

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj, regulační, 148000 lm, 1006 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060907
Úplný objednací kód: 872110338308200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060907 cs_CZ pdf 122.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060907_EU
Více položek
Product-Diagrams-912300060907_EU
Více položek