Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66

BCP333 LED128/740 I PRM

Nové

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925865287
Úplný objednací kód: 871869699765900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925865287 cs_CZ pdf 115.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925865287_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925865287_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BCP333 LED128/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED128/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED128/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED128/740 I PRM LDT