Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 99754300
Úplný objednací kód: 871869699754300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED81 [LED module 8100 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925865276 cs_CZ pdf 131.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925865276_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT