Philips Světlomety Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Zapnutí/vypnutí na základě senzoru, Symetrická, MDU1, IP65
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Dopravní šedá B (RAL7043), Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.), Fotobuňka součástí dodávky, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely
Specifikace
- Kód řady svítidel LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED system in flux
- Hodnotový žebříček Hodnota
- Záruční lhůta 5 let