Philips Clearflood gen2, 341 W, 51160 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 51160 lm, 341 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED600 [LED module 60000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle