Česká republika - Čeština

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Symetrická, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Nové

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060895
Úplný objednací kód: 872110338297900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060895 cs_CZ pdf 151.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060895_EU
Více položek
Product-Diagrams-912300060895_EU
Více položek