Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symetrická, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060894
Úplný objednací kód: 872110338296200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED2200 [LED module 220000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060894 cs_CZ pdf 542.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060894_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060894_EU
Více položek - Visuals