Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Symetrická, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DMX, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060893
Úplný objednací kód: 872110338295500

Specifikace

Kód řady svítidel
LED1470 [LED module 147000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060893 cs_CZ pdf 565.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060893_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060893_EU
Více položek - Visuals