Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymetrický široký paprsek, Kompatibilní se systémem Interact

BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT

Popis výrobku

Floodlight for televised sports, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymetrický široký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIBA schválené vybavení, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060885
Úplný objednací kód: 872110338195800

Specifikace

Kód řady svítidel
LED source 269000 lm
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060885 cs_CZ pdf 389.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060885_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060885_EU
Více položek - Visuals