Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrický, Kompatibilní se systémem Interact, IP66
BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
Nové
Popis výrobku
Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj, regulační, 139000 lm, 825 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Třípólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel LED1650 [LED module 165000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník -
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let