Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, Kompatibilní se systémem Interact, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060903
Úplný objednací kód: 872110338304400

Specifikace

Kód řady svítidel
LED1720 [LED module 172000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060903 cs_CZ pdf 272.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060903_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060903_EU
Více položek - Visuals