Popis výrobku
Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymetrický, úzký paprsek, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka