Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925865280
Úplný objednací kód: 871869699758100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED159 [LED module 15900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925865280 cs_CZ pdf 129.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925865280_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925865280_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BCP333 LED159/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED159/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/757 I PRM LDT