Philips CoreLine Tempo střední
Cenově výhodné světlometové řešení pro použití v interiéru i exteriéru
Výrobky
| Výrobek | Porovnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 12 000 | 4000 | 70 | 90 | |||
144 | 8 000 | 4000 | 70 | 57 | |||
137 | 12 000 | 4000 | 70 | 90 | |||
148 | 8 000 | 4000 | 70 | 57 | |||
136 | 12 000 | 3000 | 70 | 88 | |||
137 | 8 000 | 3000 | 70 | 59 | |||
139 | 12 000 | 3000 | 70 | 88 | |||
141 | 8 000 | 3000 | 70 | 59 |
informace o řadě výrobků
Popis
CoreLine Tempo ve středním provedení je vysoce účinná řada světlometů navržená pro nahrazení konvenční technologie stylem 1:1 při současném zachování stejné elektrické instalace a sloupů. Omezený počet možností usnadňuje nalezení přímé náhrady se stejnou intenzitou osvětlení. Svítidla CoreLine Tempo ve středním provedení se vyznačují snadnou instalací a nabízejí světelné výkony pro mnoho různých oblastí použití a výběr různých vysoce výkonných asymetrických i symetrických optik. Součástí dodávky je univerzální montážní konzola tvaru U a externí 3pólový konektor IP68 pro rychlé připojení.
Výhody
Rychlá návratnost investice: úspory energie až 65 %
Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti, snadná montáž a zapojení
Vlastnosti
Vysoký měrný výkon: až 130 lm/W
Navrženo pro přímou náhradu konvenčních svítidel s výbojkami 150 W a 250 W