Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66

BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS

Nové

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrický střední pro čerpací stanice, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel bez konektoru, třípólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925866262
Úplný objednací kód: 871869981944600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866262 cs_CZ pdf 119.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866262_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925866262_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS LDT