Česká republika - Čeština

Philips Světlomety Ledinaire All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Zapnutí/vypnutí na základě senzoru, Symetrická, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Dopravní šedá B (RAL7043), Jednovrstvý práškový potah, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.), Fotobuňka součástí dodávky, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m bez konektoru, Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 911401893386
Úplný objednací kód: 872016973617799

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED system in flux
  • Hodnotový žebříček
    Hodnota
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Family

Product