Česká republika - Čeština

Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 62373600
Úplný objednací kód: 871951462373600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ne
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868309 cs_CZ pdf 135.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868309_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868309_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB