Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S
Nové
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Včetně předřadníku
- Ne
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let