Česká republika - Čeština

Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 62369900
Úplný objednací kód: 871951462369900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ne
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868305 cs_CZ pdf 130.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868305_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868305_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB