Česká republika - Čeština

Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Pro výložník o průměru 42 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 62377400
Úplný objednací kód: 871951462377400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ne
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868313 cs_CZ pdf 179.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868313_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868313_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S LDT