Česká republika - Čeština

Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Pro výložník o průměru 42 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 62376700
Úplný objednací kód: 871951462376700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Včetně předřadníku
Ne
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868312 cs_CZ pdf 176.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868312_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868312_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ULD 45.0 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB