Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S
Nové
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Pro výložník o průměru 42 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Včetně předřadníku
- Ne
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let