Česká republika - Čeština

Philips SunStay Pro

SunStay Pro: pouliční solární osvětlení typu vše v jednom

Výrobky

Výrobek Porovnat
191
2 744
3000
70
16,7

informace o řadě výrobků

Popis

Solární pouliční osvětlení SunStay Pro vám usnadňuje splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti více než kdy jindy. S integrovaným solárním panelem a možností instalace přídavného vertikálního fotovoltaického panelu a LFP (lithium-železo-fosfátového) akumulátoru nabízí toto solární osvětlení komunikací také možnost bezsíťového a hybridního provozu. SunStay Pro se dodává v širokém rozsahu teplot chromatičnosti se speciálními světelnými recepturami, které pomáhají zachovat tmavou oblohu. To vše prostřednictvím svítidla s výrazným designem a robustním hliníkovým tělem s dlouhou životností (PDC). Můžete tak přivést světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti po mnoho let. Solární osvětlení SunStay Pro využívá nejnovější LED technologii s dlouhou životností 100 000 hodin a nejlepším udržováním světelného toku ve své třídě při L95. Speciálně navržený třmen pro montáž na sloupek nabízí různé úhly sklonu a také možnost montáže na stranu i vršek sloupku. S novou optickou platformou Ledgine Flex můžete také zvětšit vzdálenost mezi póly a snížit tak celkové náklady na vlastnictví v široké škále aplikací. Osvětlení SunStay Pro nabízí rychlou a jednoduchou montáž s modernizovanou vnitřní přívodní kabeláží. Usnadňuje také servis díky přístupu k součástem předřadníku shora dolů bez použití nářadí. A díky servisnímu štítku máte přístup ke veškeré potřebné dokumentaci přímo na místě. K dispozici jsou různé možnosti připojení a stmívání, včetně radarového senzoru pohybu, který automaticky zvýší úroveň osvětlení, když je detekována přítomnost osoby. Je také možné seskupovat a ovládat sousedící svítidla osvětlení komunikací prostřednictvím vnitřní sítě a zvýšit úroveň osvětlení v případě detekce přítomnosti osoby nebo aktivity. Solární osvětlení VGP725 SunStay Pro navíc podporuje standard System Ready, takže je lze kdykoli v budoucnu spárovat se systémy řízení osvětlení, jako je Interact City. Představuje tak vaši volbu vše v jednom pro současnost i budoucnost.

Výhody

  • • Zajišťuje osvětlení v místech bez připojení k elektrické síti.

  • • Chrání krajinu (žádné kabelové výkopy).

Vlastnosti

  • Vyměnitelná lithiová ferofosfátová baterie pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz

  • Výběr z více než 40 vyzařovacích charakteristik možnosti vnitřní clony

Použití

  • Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
  • Městské a obytné ulice, kruhové objezdy, parky a hřiště, nákupní zóny
  • Průmyslové oblasti, parkoviště, čerpací stanice, letiště, přístavy, prostory veřejné dopravy

Varování a bezpečnost

  • Aby byla zajištěna požadovaná autonomie, výpočet dimenzování solárních zařízení musí být proveden vyškoleným týmem Signify nebo partnerem vyškoleným týmem Signify.

Stahování