Česká republika - Čeština

Philips SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 912300060311
Úplný objednací kód: 872016905319900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování