Česká republika - Čeština

Philips Solární světlomety Ledinaire, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, IR dálkové, Symetrická, IP65

BVP085 LED18/840

Popis výrobku

Hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Předřadník integrovaný na desce LED (DoB), Profil solární regulace verze 1, 1820 lm, 13 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída III, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, 2× 0,75 mm², Třípólový vodotěsný externí plug-in konektor

Kód objendávky: 75200999
Úplný objednací kód: 872016975200999

Specifikace

Kód řady svítidel
LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED system in flux
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401881802 cs_CZ pdf 245.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401881802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401881802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP085 LED18/840 ies 14.0 kB