Philips Solární světlomety Ledinaire, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, IR dálkové, Symetrická, IP65
BVP085 LED09/840
Popis výrobku
Hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Předřadník integrovaný na desce LED (DoB), Profil solární regulace verze 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída III, Úroveň přepěťové ochrany do 1,5 kV v diferenciálním režimu a 1,5 kV v běžném režimu, 2× 0,75 mm², Třípólový vodotěsný externí plug-in konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED system in flux
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let