Česká republika - Čeština

Philips Luma gen2 Solar

Luma gen2 Solar – osvětlení ulic s využitím solární energie

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Splňte své cíle v oblasti udržitelnosti snadno a rychle. Vylepšili jsme vaše nejoblíbenější svítidlo Luma gen2 tak, aby bylo napájeno solární energií. Design bez žebrování, architektura připravená na budoucnost, nenáročná údržba a nejlepší světelný výkon ve své třídě – to je jen několik důvodů, proč jsme na svítidla Luma Solar gen2 tak hrdí. Pojďme se podrobně ponořit do všech charakteristik, na kterých jsme pracovali, abychom splnili vaše potřeby v oblasti osvětlení.

Výhody

  • Kompatibilní s širokou škálou subsystémů Solar, včetně baterie, fotovoltaického panelu a regulátoru nabíjení, s možností napájení OFF-Grid i HY-Brid

  • Osvětlovací řešení, která si s pomocí platformy Ledgine O můžete přesně přizpůsobit svým potřebám

Vlastnosti

  • Vyhrazené solární subsystémy jako regulátor nabíjení, baterie, fotovoltaický panel, propojovací kabely s konektory IP67 umožňující rychlejší a bezpečnější instalaci a údržbu

  • Nová průchodka kabelu umožňuje snadnou montáž.

Použití

  • Silnice a ulice
  • Obytné ulice

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Luma gen2 Solar cs_CZ pdf 779.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Luma gen2 Solar
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Luma gen2 Solar
Více položek

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP704-Ref-910925868313 pdf 1.9 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP703-Ref-910925868310 pdf 1.3 MB