Česká republika - Čeština

Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°, 750 mm, Black

Nové

Popis výrobku

Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°, 750 mm, Black

Kód objendávky: 912300023372
Úplný objednací kód: 871794321649900

Specifikace

  • Délka konzoly
    750 mm
  • Barva konzoly
    Black
  • Typ konzoly
    Konzola pro montáž na sloup, 2 ramena, 180°
  • Celková hmotnost (kus)
    6,900 kg

Stahování

Řada

Produkt