Česká republika - Čeština

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – všestranná identita

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

CitySoul gen2 je jednou z nejvšestrannějších a nejinspirativnějších řad městských uličních svítidel vyvinutých společností Philips. Tato vysoce efektivní řada přináší výborné úrovně osvětlení, zároveň poskytuje správnou atmosféru pro všechny oblasti použití ve městech, od předměstí až do samého centra města. Díky vývoji modularity řady CitySoul a přidávání nových inovací, jako jsou výložníky Lyre nebo Accent, vytvořila společnost Philips z této řady ideální nástroj pro nejrůznější městská prostředí. Nový design je plošší, zcela oblý a se zcela zapuštěnými přechody s nákružkem a výložníkem, díky čemuž získá tvarosloví města soudržnou, elegantní a diskrétní identitu. Svítidlo CitySoul gen2, zkonstruované kolem dedikovaného LED modulu, je vysoce efektivní a snadno udržovatelné. Je k dispozici ve dvou velikostech a je vhodné pro montáž na výložník, na sloup, případně pro převěsovou či zavěšenou montáž.

Výhody

  • Integrovaná sada nástrojů pro osvětlení UrbanStyling je navržena pro mnoho různých městských aplikací.

  • Svítidla, výložníky a sloupy jsou s ohledem na soudržnost navrženy jako jeden integrovaný koncept.

Vlastnosti

  • Široká škála elegantních, speciálních a kompletních sad, včetně sloupů a výložníků, sklopné varianty, dvojitých vršků sloupů nebo převěsových verzí.

  • Různé rysy zajišťují nejefektivnější a nejpohodlnější úroveň osvětlení.

Použití

  • Městská centra
  • Parky a náměstí
  • Silnice a ulice
  • Komerční čtvrti

Stahování