Signify UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, MSP

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Nové

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Povlak chránící před mořskou solí, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925868105
Úplný objednací kód: 871951418140300

Specifikace

Kód řady svítidel
LED51 [LED module 5100 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 5.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925868105 cs_CZ pdf 160.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925868105_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925868105_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT