Česká republika - Čeština

Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyzařování 10, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Hliník, Převěsový třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 45022900
Úplný objednací kód: 871869945022900

Specifikace

Kód řady svítidel
LED64 [LED module 6400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300023970 cs_CZ pdf 265.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300023970_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
CAD Výkresy
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT