Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Hliník, Převěsový třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Symetrický široký rozptyl 1, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Šroubový konektor