Česká republika - Čeština

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866752
Úplný objednací kód: 871951410017600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S txt 5.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866752 cs_CZ pdf 313.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB
Instalační pokyny
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866752_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866752_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S IES
Dialux
ULD File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S LDT