Česká republika - Čeština

Philips Luma gen2, Road & street light, 6.1 W, 728 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925867324
Úplný objednací kód: 871951410583600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED8 [LED Module 800 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867324 cs_CZ pdf 306.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867324_EU
Více položek
Product-Diagrams-910925867324_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P LDT