Česká republika - Čeština

Philips Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Střední rozptyl 50, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866542
Úplný objednací kód: 871951405974000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866542 cs_CZ pdf 424.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866542_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866542_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT