Česká republika - Čeština

Philips Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Síť GPRS, Střední vyzařování 11, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 až 76 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925866536
Úplný objednací kód: 871951405968900

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866536 cs_CZ pdf 421.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866536_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866536_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO LDT