Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866251
Úplný objednací kód: 871869637844100

Specifikace

Kód řady svítidel
LED340 [LED module 34000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866251 cs_CZ pdf 300.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866251_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866251_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT