Philips DigiStreet, Road & street light, 176 W, 25200 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 25200 lm, 176 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let