Philips DigiStreet, Road & street light, 41 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Úzký rozptyl 11, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj, regulační, externí, 5400 lm, 41 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Úzký rozptyl 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866240
Úplný objednací kód: 871869637696600

Specifikace

Kód řady svítidel
LED59 [LED module 5900 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866240 cs_CZ pdf 399.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866240_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866240_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT