Philips DigiStreet, Road & street light, 49.5 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyzařování 50, Bezpečnostní třída I, IP66

BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7392 lm, 49.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyzařování 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Kód objendávky: 37701700
Úplný objednací kód: 871869637701700

Specifikace

Kód řady svítidel
LED84 [LED module 8400 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866235 cs_CZ pdf 282.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866235_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866235_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 LDT