Philips DigiStreet, Road & street light, 63 W, 9790 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10-10
BGP761 LED109-/740 I DM10 DGR DDF27 D18
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 32 až 48 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 27, 9790 lm, 63 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Šroubový konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED109 [LED module 10900 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let